Publicar produtos
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Traduzido por Google,
Espelhos de arrumação-espelho de arrumação com espelho de aumento interno,
Especificação
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT3428
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBathroom Mirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)170
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties