Publicar produtos
STRADA II Basin 60 White 1TH Grinded
STRADA II Basin 60 White 1TH Grinded

    STRADA II Basin 60 White 1TH Grinded

    Traduzido por Google,

    Lavatório Strada II 100cm, Sem Furo para Torneira, Transbordamento, Em Caixa, Branco

    Especificação
    • Strada II Washbasin 100cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3640
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWall-hung wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)455
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)430
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins