Publicar produtos
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL
CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    CERAFLEX SHR MXR B-IN CHROME CPL

    Traduzido por Google,

    Misturador de chuveiro embutido, cromado

    Especificação
    • Built-In Shower Mixer with Click technology, Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA6757
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)163
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)263
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)0.964
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniclassShower Cartridge Faucets