Publicar produtos
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 de 5 estrelas4.7(42 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Conjunto de misturador termostático de dupla exposição Ceratherm T25 com chuveiro de chuva redondo Idealrain ø200mm e ducha manual de 3 funções ø100mm e mangueira de 1,6m

    Especificação
    • Kunststof douchekop D200mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7571
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower Heads
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)1108
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)4.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África