Publicar produtos
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Traduzido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Misturador Termostático de Chuveiro sem Válvulas de Retenção, Desinfecção Térmica, Corpo Frio, Prateleira, Cromado
    Especificação
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7606
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de produtosOX THM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets