Publicar produtos
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Traduzido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Misturador Termostático de Chuveiro sem Válvulas de Retenção, com Acessórios de Chuveiro, Desinfecção Térmica, Corpo Frio, Prateleira, Cromado
    Especificação
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7607
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de produtosOX THM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets