Publicar produtos
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Traduzido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Misturador Termostático de Chuveiro sem Válvulas de Retenção, Versão Lavatório com Bica, Desinfecção Térmica, Corpo Cool, Prateleira, Cromado
    Especificação
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7608
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de produtosOX THM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)136
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)207
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets