Publicar produtos
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME
IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME

    IDEALRAIN L1 WALL ARM 400MM CHROME

    Traduzido por Google,
    Idealrain Cube - Chuveiros
    Especificação
    • Idealrain Cube - Soffioni a 1 funzione (effetto pioggia). Dimensioni disponibili: 200x200 e 300x300 mm. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12 l/min. Design minimalista. Ultrasottili.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0025
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-31
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower head holders
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África