Publicar produtos
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)
CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    CERAFLEX - Basin Mixer (5 l/min.)

    Traduzido por Google,
    Misturador de Bacia Ceraflex Chr Pu/Mtl 5L/Min
    Especificação
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB1708
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)133
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)149
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África