Publicar produtos
CERAFLEX BSN MXR EXPSD TUB.SPT/160MM
CERAFLEX BSN MXR EXPSD TUB.SPT/160MM

    CERAFLEX BSN MXR EXPSD TUB.SPT/160MM

    Traduzido por Google,

    Misturador de bacia exposta Ceraflex, bica tubular 160 mm, aerador Perlator, cromado

    Especificação
    • Ceraflex Exposed Basin Mixer with Tubular Spout 160 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB1717
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)207
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.552
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África