Publicar produtos
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM
CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    CERAFLEX SNK MXR EXPSD TUB.SPT/200MM

    Traduzido por Google,

    Misturadora de pia exposta Ceraflex com bico tubular 200 mm, aerador Perlator, cromado

    Especificação
    • Ceraflex Exposed Sink Mixer with Tubular Spout 200 mm and Perlator Aerator, Chrome

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB1730
    • Familia de productoCERAFLEX
    • Grupo de produtosSink Tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)259
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)1.555
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África