Publicar produtos
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Traduzido por Google,
    Ativo - Misturador monocomando de bancada na pia.
    Especificação
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB8079
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink Water Supply Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Italy
    United Kingdom