Publicar produtos
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Traduzido por Google,
    Parede de misturador de chuveiro de alavanca de parede exposta, montagem em superfície.
    Especificação
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD271
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMixer taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets