Publicar produtos
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    Traduzido por Google,
    CERALINE NUOVO | Bica de parede 65x189 mm, projeção de bica 180 mm
    Especificação
    • CERALINE NUOVO | Wall spout 65x189 mm, 180 mm spout projection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD973
    • Familia de productoCeraline Nuovo
    • Grupo de produtosSpouts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)189
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin spouts
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África