Publicar produtos
Tempo 80cm Vanity Washbasin

Tempo 80cm Vanity Washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório para móveis de vaidade Tempo 80 cm, com transbordamento - uma torneira
Especificação
  • 80 cm vanity furniture washbasin, with overflow - one taphole
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0669
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCounter top wash basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)816
  • Profundidade (mm)451
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)13.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins

Disponibilidade da região

Ásia África Europa