Publicar produtos
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório Concept air cube 55 cm, 1 torneira com transbordo
Especificação
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0767
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin taps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)161
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)13.94
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins