Publicar produtos
Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub

Traduzido por Google,
Banheira hexágono Connect Air
Especificação
  • Connect Air hexagon bath tub
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE1069
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosBath Tub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1900
Ligações
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs