Publicar produtos
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    Traduzido por Google,
    CONECTAR RTN PNL 300 BRT/SIL
    Especificação
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaL6228
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de produtosShower Enclosure
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)8
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)11.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa