Publicar produtos
SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS
SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS

    SEPTA PRO P2 S/STEEL - IS

    Traduzido por Google,

    Placa de descarga dupla Septa Pro P2 para acionamento pneumático,Aço inoxidável, anti-vandalismo, Logo Padrão Ideal

    Especificação
    • Septa Pro P2 dual flush plate for pneumatic actuation,Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard Logo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0134
    • Familia de productoSepta
    • Grupo de produtosFlushplate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)9.5
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África