Publicar produtos
SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS
SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    Traduzido por Google,
    Placa de descarga quadrada simples Septa Pro P3 para acionamento pneumático, aço inoxidável, antivandalismo, logotipo Ideal Standard
    Especificação
    • Septa Pro P3 single square flushplate for pneumatic actuation, Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard logo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0135
    • Familia de productoSepta
    • Grupo de produtosFlushplate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCromado
    • Peso líquido (Kg)0.36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África