Publicar produtos
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    Traduzido por Google,
    EXTRA | Cuba dupla 1215x450x150 mm, sem furo para torneira, com transbordamento
    Especificação
    • EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow | Space saving basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0561
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosWashbasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)1215
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)29.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks