Publicar produtos
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    Traduzido por Google,

    Tigela Dea Piso - Aquablade, Wahsdown, Saída Horizontal, Soft Close - Seta e Tampa, In a box, Branco

    Especificação
    • Dea Floor Standing WC Bowl with Aquablade technology, Wahsdown, Horizontal Outlet and Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3491
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)449.5
    • Largura (mm)366
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets