Publicar produtos
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT
Conca BSN UN 120X37X55 2 DR  NOWTOP  WHMT

    Conca BSN UN 120X37X55 2 DR NOWTOP WHMT

    Traduzido por Google,
    Móvel lavatório, 1200 x 372 x 550mm sem bancada para combinar com tampos de grés porcelânico ou prateleiras com 2 gavetas externas. Equipado com tecnologia push open e soft close. Acabamento lacado branco mate
    Especificação
    • Vanity unit, 1200mm wide 372 mm deep and 550 mm high, without countertop, for combination with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external full extension drawers. Equipped with push open technology and soft close combined in a single system. Drawers in thin metal and anthracite-colored interior. Available in 3 matt lacquered finishes and in 3 veneered wood finishes. Matt white lacquered finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3951
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de produtosBathroom_Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)1202
    • Profundidade (mm)373
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets