Publicar produtos
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    Traduzido por Google,
    IS i.life Uma saída horizontal de tigela única, branco, bareware, palete da UE
    Especificação
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4673
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)21.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets