Publicar produtos
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 de 5 estrelas3.4(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Kubo PSC 2 Porta Corrediça 1500 mm, 2 Porta Corrediça, 2 Painéis Fixos, Reversível, Vidro de Segurança Transparente 6 mm, Revestimento Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT7341
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1953
    • Largura (mm)1520
    • Profundidade (mm)72.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers