Publicar produtos
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    Traduzido por Google,

    CONECTAR AR BSN BSN KIT2 SP/225

    Especificação
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7009
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)345
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins