Publicar produtos
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Traduzido por Google,

    Armário de espelho e luz, 1000 x 700mm, 2 portas, 1 porta espelhada, espelho cosmético interno Soft Close, acabamento com efeito alumínio

    Especificação
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT3592
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom Mirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)698.5
    • Largura (mm)998.5
    • Profundidade (mm)170
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties