Publicar produtos
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.
I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    I.LIFE BATH TUB CORNER 140X140 CM.

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banheira de canto I.life 140x140 cm
    Especificação
    • I.life Bath Tub corner 140x140 cm - White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT4766
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de produtosBath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa