Publicar produtos
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat

    Traduzido por Google,
    I.life B, tigela suspensa, RimLS+, fixação oculta, Easyfix+, incl. sanduíche de assento dedicado, softclose
    Especificação
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, incl. dedicated seat sandwich, softclose, white, in picture carton box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5330
    • Grupo de produtosSanitary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Peso líquido (Kg)22.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets