Publicar produtos
LDV TUB RECT 170X70 WHITE
LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    Traduzido por Google,
    Banheira embutida LDV 170x70 retangular, profundidade 450 mm, borda 3 cm
    Especificação
    • LDV built in bath tub 170x70 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5402
    • Familia de productoLa Dolce Vita
    • Grupo de produtosBath tub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa