Publicar produtos
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX

    TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX

    Traduzido por Google,
    Assento e tampa Tesi com fechamento suave, sanduíche, liberação rápida para tigela EASY FIX+
    Especificação
    • Tesi seat & cover soft close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5522
    • Familia de productoTESI
    • Grupo de produtosTesi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4.5
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures