Publicar produtos
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Traduzido por Google,
Assento e tampa tesi fechamento normal, envoltório, liberação rápida para tigela EASY FIX+
Especificação
  • Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT5523
  • Familia de productoTESI
  • Grupo de produtosTesi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4
  • Largura (mm)36.5
  • Profundidade (mm)44.5
Relacionado
  • Material principalDuroplast
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures