Publicar produtos
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Magnum Niche Door 1800 mm, versão esquerda, 1 porta deslizante, 1 painel fixo, vidro transparente de 8 mm, ideal clean, acabamento prata.

    Especificação
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9659
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1998
    • Largura (mm)1810
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers