Publicar produtos
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 160 RECT GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Caixa de Chuveiro Magnum PSC+L de Canto 1600 mm, Versão Esquerda, 1 Porta Corrediça, 1 Painel Fixo, Vidro Limpo de 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1600 mm, Left Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9665
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)90
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers