Publicar produtos
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Traduzido por Google,

    Magnum PSC+L Painel Lateral Fixo 900 mm, Versão Direita, Vidro Limpo de 8 mm, Ideal Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9676
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)27.55
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers