Publicar produtos
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating

    IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating

    Traduzido por Google,

    Revestimento em pó metálico fosco profundo e altamente resistente às intempéries, para fachadas de alta qualidade e objetos de design com a aparência de alumínio anodizado.

    Cores da coleção:
    Cinza Quente | Pedra Rodonita | Azul Almirante | Prata Brilhante | Poder Titã | Cinza Suave | Prata Natural | Quartzo Fumo | Marrom Aveludado | Brilho Amaranto | Bronze Inglês | Marrom Mágico | Cerâmica Técnica | Paládio Fino | Bege Prateado | Seda Chiffon | Curry da Glória | Rua da Selva | Bosque da Selva | Prata Radiante | Estilo 23 | Gelo Safira | Bronze Gelado | Flanela Moderna | Estilo 24 | Terra Rara | Preto Nobre | Aguarrás

    Revestimentos em pó altamente resistentes às intempéries, caracterizados por um acabamento fosco aveludado para superfícies premium de longa duração. A microestrutura exclusiva cria a aparência autêntica do alumínio anodizado fosco, possibilitando acabamentos foscos profundos e elegantes para projetos arquitetônicos e de design de alto padrão. O sistema de aglutinante inovador proporciona excelente retenção de brilho, nivelamento perfeito e resistência química confiável.

    Especificação
    • IGP-DURA®xal 4201 is a deep matte, velvety powder coating on an acrylic copolymer base with a unique quality: It perfectly imitates the surface of matt anodized aluminum. Thanks to its metallic appearance and highly weather-resistant, UV-resistant, perfectly finishing surface, this powder coating is ideal for use in high-end architecture and top-quality design objects.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-duraxal-4201e-l3
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes