Publicar produtos
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    Traduzido por Google,

    Pó de revestimento superdurável e com efeito marcante para superfícies com acabamento fosco profundo, produzido com a tecnologia IGP-Effectives® para máxima estabilidade do efeito.

    Cores da coleção:
    Uva Vintage | Floresta de Pinheiros | Profundidade Galáctica | Metal Azulado | Clássico 31 | Clássico 01 | Clássico 37 | Clássico 36 | Bronze Médio | Madeira de Nogueira | Clássico 32 | Clássico 33 | Clássico 34 | Clássico 35 | Bronze Envelhecido | Carruagem Lisa | Concha de Escorpião | Preto Tráfego | Cinza Metálico

    Revestimentos em pó altamente resistentes às intempéries, caracterizados por um acabamento fosco aveludado para superfícies premium de longa duração. A microestrutura exclusiva cria a aparência autêntica do alumínio anodizado fosco, possibilitando acabamentos foscos profundos e elegantes para projetos arquitetônicos e de design de alto padrão. O sistema de aglutinante inovador proporciona excelente retenção de brilho, nivelamento perfeito e resistência química confiável.

    Especificação
    • IGP-DURA®xal 4201U Effectives® is a highly weather-resistant effect powder coating for deep matte surfaces with a beautiful flow. Produced according to the patented IGP-Effectives® process, maximum recovery as well as highest effect and colour stability are achieved even with different application types and coating parameters.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-duraxal-4201u-l1
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes