Publicar produtos
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    Traduzido por Google,

    Revestimento em pó de textura fina e acabamento fosco profundo, extremamente durável, à base de poliéster saturado e endurecedor sem aditivos, que oferece boa resistência às intempéries e robustez.

    Cores da coleção:
    Neve Alu | Prata Brilhante

    Revestimento em pó altamente resistente às intempéries, que proporciona proteção duradoura contra influências ambientais e climáticas. Sua alta resistência às intempéries e robustez notável o tornam a escolha ideal para fachadas com requisitos exigentes e contribuem significativamente para a preservação a longo prazo dos objetos revestidos. A robustez também garante segurança no manuseio dos componentes durante a montagem e o transporte, além de reduzir o esforço necessário para a limpeza.

    Especificação
    • IGP-HWFclassic 591T is a deep-matte, superdurable powder coating with a fine texture that gives façades a vibrant look. It is characterized by exceptional toughness, robustness, and high color and gloss stability. Its outstanding properties make this powder coating the preferred choice for architectural settings with very demanding requirements.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaigp-hwfclassic-591te-r1
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes