Publicar produtos
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    Traduzido por Google,

    As placas ARCHISONIC® Natura Tofu são uma solução de revestimento de parede que combina desempenho acústico com uma elegância discreta e tátil. Desenhadas pela renomada designer dinamarquesa Cecilie Manz, as placas são fabricadas com ARCHISONIC® Natura, um material revolucionário feito de fibras de algodão de origem sustentável – um subproduto industrial que de outra forma seria descartado – e pigmentos minerais naturais. Com sua superfície macia e fosca e textura sutilmente entrelaçada, a placa Tofu oferece uma alternativa refinada aos painéis acústicos tradicionais.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustic-wall-tile-tofu
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Profundidade (mm)24
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede