Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    Traduzido por Google,

    Uma sequência de linhas móveis cria um fluxo dinâmico de um painel acústico para outro, permitindo que os designers formem um padrão contínuo ou uma série que pode ser facilmente alterada invertendo os painéis. É hora de aumentar a diversão e colocar a criatividade à prova.

    Entre em contato com a Impact Acoustic®

    Especificação
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-covering-flow
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios