Publicar produtos
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular

    Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular

    Traduzido por Google,

    Baseado no design original do Vertigo, esta alternativa irregular oferece todas as mesmas características acústicas, mas com ainda mais liberdade para mentes criativas explorarem padrões e estilos diferentes. Corte-o no local para se ajustar a qualquer medida e garanta que nenhuma parede sem graça fique à mostra.

      Entre em contato com a Impact Acoustic®

      Especificação
      • Article number: 732.24.14.000.30
        H2400 x W1800 x 24mm

        Article number: 732.12.31.000.10
        H2800 x W1200 x 12mm

        Available in 45 Colours

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicawall-covering-vertigo-irregular
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de produtosAcoustic Wall Panels
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-02-16
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalPET
      • Concebido emSwitzerland
      • Fabricado emItaly
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios