Publicar produtos
INAX Basin mixer FFIXLS01-101500BG0
INAX

INAX Basin mixer FFIXLS01-101500BG0

Traduzido por Google,
Misturador de lavatório • Manuseio com precisão suave e sem esforço e facilidade de uso • Saída oculta torna a aparência sofisticada • Alavanca furada contribui para um manuseio fácil • Eco Care com arejador, economia de água

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_Basin_mixer_FFIXLS01-101500BG0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de produtosBasin Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)52
  • Profundidade (mm)166
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia