Publicar produtos
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
• O design simples com uma curva perfeita e sofisticada traz uma presença luxuosa • Curva orgânica e confortável dentro e fora da banheira • Superfície inferior antiderrapante

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Familia de productoTub
  • Grupo de produtosAcrylic Tub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)1700
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs

Disponibilidade da região

Ásia