Publicar produtos
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC Close Coupled
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)741
  • Largura (mm)398
  • Profundidade (mm)721
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário

Disponibilidade da região

Ásia