Publicar produtos
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC One Piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)372
  • Profundidade (mm)721
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)41.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário

Disponibilidade da região

Ásia