Publicar produtos
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • Familia de productoBathroom Fittings
  • Grupo de produtosBath&Shower Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1236
  • Largura (mm)319
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)6.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps

Disponibilidade da região

Ásia