Publicar produtos
INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de produtosWB Wall Hung
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)196
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia