Publicar produtos
INAX S400 Bath faucet FB0635S-F
INAX

INAX S400 Bath faucet FB0635S-F

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S400_Bath_faucet_FB0635S-F
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de produtosBath&Shower Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1301
  • Largura (mm)326
  • Profundidade (mm)541
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia