Publicar produtos
INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet with E-bidet C832B22-6DF00-ANB

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S400_CC_toilet_with_E-bidet_C832B22-6DF00-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC Close Coupled
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)752
  • Largura (mm)374
  • Profundidade (mm)746
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário

Disponibilidade da região

Ásia