Publicar produtos
INAX S400 FUJI OP toilet CC103201-6DF10-AN
INAX

INAX S400 FUJI OP toilet CC103201-6DF10-AN

Entre em contato com a INAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINAX_S400_FUJI_OP_toilet_CC103201-6DF10-AN
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de produtosWC One Piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)605
  • Largura (mm)372
  • Profundidade (mm)810
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)58
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário

Disponibilidade da região

Ásia